??
CAD model selection
K0634.112004
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0634 - Indexing plungers stainless steel, without collar
Bill of material
K0634.112004
BESTKIPP
Order No.
K0634.112004
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
FORM
Form
H
AUSF
version
with locknut
POS
Position
D
diameter
4 mm
D1
thread
M 8 x 1 mm
D2
diameter
18 mm
L
Length
43.0 mm
L1
Length
21 mm
L2
Length
18 mm
H
height
4.0 mm
SW
width across flats
13
F
chamfer 30°
1.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0302 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245015016
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions